Publicar produtos
Sliding connector MSG 1,75  HVAC
Hilti

Sliding connector MSG 1,75 HVAC

Traduzido por Google,
Conector deslizante (para dois anéis de tubo) Características: 1) Classes de carga compatíveis com anéis de tubo Hilti 2) Pode ser usado para instalações suspensas ou em pé 3) Guia de plástico integrado 4) Movimento de deslizamento suave, pois não é possível inclinar
Especificação
  • Maximum load - F: 1.75 kN Material composition: S235JRG - DIN EN 10025 Surface finish: Galvanized
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafixedpoint_MSG175
  • Familia de productoInstallation System
  • Grupo de produtosFixed point
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-09-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Sistemas de Instalação

Disponibilidade da região

Europa Ásia