Publicar produtos
Fixed Point Universal Light MFP-UL/ -UL2/ -ULD/ -ULD2 HVAC
Fixed Point Universal Light MFP-UL/ -UL2/ -ULD/ -ULD2 HVAC
Fixed Point Universal Light MFP-UL/ -UL2/ -ULD/ -ULD2 HVAC
Fixed Point Universal Light MFP-UL/ -UL2/ -ULD/ -ULD2 HVAC
Fixed Point Universal Light MFP-UL/ -UL2/ -ULD/ -ULD2 HVAC
Fixed Point Universal Light MFP-UL/ -UL2/ -ULD/ -ULD2 HVAC
Fixed Point Universal Light MFP-UL/ -UL2/ -ULD/ -ULD2 HVAC
Fixed Point Universal Light MFP-UL/ -UL2/ -ULD/ -ULD2 HVAC
    Hilti

    Fixed Point Universal Light MFP-UL/ -UL2/ -ULD/ -ULD2 HVAC

    Traduzido por Google,

    Luz universal de ponto fixo MFP-UL, MFP-UL2, MFP-ULD, MFP-ULD2

    Vantagens

    • Ângulo de contraventamento ajustável – ajuda a evitar bater no vergalhão
    • Placa de base rotativa – ajuda a evitar bater no vergalhão
    • Um tamanho de âncora necessário
    • Fácil ajuste de altura
    • Fácil de montar e instalar
    Especificação
    • Applications

      • Can be used in combination with MFP-PC fixed points pipe clamps
      • Can be used in combination with MFP-KF refrigeration pipe clamps
      • Given load values apply only when using Hilti HST and HUS anchors
      • To be used in applications with pipes up to 2000 mm from base material
      • To be used if force is only in one direction
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFixedPoint_Universal_Light
    • Familia de productoInstallation System
    • Grupo de produtosFixed point
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-22
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emLiechtenstein
    • Fabricado emLiechtenstein
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Sistemas de Instalação

    Disponibilidade da região

    Ásia América do Norte Europa Oceânia