Publicar produtos
MQ41D 2xMQ41 HVAC
Hilti
Arquivado

MQ41D 2xMQ41 HVAC

This is an assembly with:
  • Install. channel MQ-41 3M
  • Install. channel MQ-41 D 3M
  • Rail support MQP-21-72
  • 4-hole angle MQW-4
  • Channel connector MQN
  • Safety stud anchor HST M12X115/20
  • Channel end cap MQZ-E41
  • Comfort pipe ring MPN-RC 3" B
  • Pipe ring saddle MQA-M10
  • Hexagon nut M10 zinced
  • Threaded rod AM10x1000 4.8 zinced
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMQ41D_2xMQ41
  • Familia de productoChannel systems
  • Grupo de produtosFloor applications/Various frames
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2015-03-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioEletrogalvanizado
  • Concebido emLiechtenstein
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Sistemas de Instalação
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Nome UNSPSCChannels
  • Código UNSPSC301018