Sapatos de cachimbo
Características:
1) Versatilidade única – use o mesmo sistema de sapata de tubo para suportes fixos, deslizantes, guiados ou independentes para vigas modulares Hilti, vigas de aço e concreto
2) Amplo suporte de software – simplifique o cálculo usando a Hilti FixPoint Calculator e bibliotecas BIM/CAD.
3) Dados de carga e documentação disponíveis – projeto de acordo com EN13480-3, Eurocódigo 3 e diretrizes MSS-SP58 para componentes de suporte de tubos
4) Instalação mais rápida no local – ajuste facilmente a altura e a inclinação após fixar a sapata do tubo no lugar
5) Faixa de fixação mais ampla – adequada para vários tubos diferentes com ou sem incrustações adicionais
Formulários:
1) Fixação de tubos em vigas de aço, concreto ou vigas de suporte modular Hilti
2) Instalações de tubulação em instalações industriais onshore, de geração de energia, farmacêuticas, eletrônicas ou automotivas
3) Adequado para temperaturas de aplicação de até 300 °C e espessura de isolamento de até 220 mm
4) Recomendado para uso em ambientes internos ou externos com poluição baixa a moderada (C3)
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Austria |
Czech Republic |
Germany |
Hungary |
Italy |
Netherlands |
Poland |
Slovakia |
Switzerland |