Publicar produtos
Pipe ring  MP-H  HVAC
Pipe ring  MP-H  HVAC
Pipe ring  MP-H  HVAC
    Hilti

    Pipe ring MP-H HVAC

    Traduzido por Google,
    Características do anel de tubo: 1) Anel de tubo de dois parafusos com mecanismo giratório lateral 2) Fechamento de clique seguro para pré-fixação fácil e rápida 3) Bocal de conexão curto para instalação mais próxima à parede ou teto 4) Bocal de conexão dupla 5) Faixa de fixação sem folgas Aplicações: 1) Instalação de tubos leves até 6" 2) Tubos de aquecimento 3) Tubos de distribuição de gás 4) Tubos de distribuição de águas residuais 5) Instalação de tubos de aquecimento e canalização
    Especificação
    • Thread: M8, M10 Material composition: DC01 - DIN EN 10130 Surface finish: Galvanized
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapipering_MPH
    • Familia de productoInstallation Pipe fixture
    • Grupo de produtosPipe rings
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-09-01
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Sistemas de Instalação

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia