Publicar produtos
Pipe ring MP-HI HVAC
Pipe ring MP-HI HVAC
    Hilti

    Pipe ring MP-HI HVAC

    Traduzido por Google,
    Características do anel de tubo residencial: 1) Embutimento de borracha fixado de forma segura - sem cair 2) Anel de tubo de dois parafusos com mecanismo giratório lateral 3) Fechamento de clique seguro para pré-fixação fácil e rápida 4) Bocal de conexão curto para instalação mais próxima à parede ou ao teto 5) Faixa de fixação sem folgas Aplicações: 1) Instalação de tubos leves até 6" 2) Tubos de aquecimento 3) Tubos de distribuição de gás 4) Tubos de distribuição de águas residuais 5) Fixação de tubos de água potável e tubos de aquecimento na construção residencial e industrial
    Especificação
    • Thread: M8, M10 Noise reduction: 17 dB (A) Temperature resistance: -40-110 °C
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapipering_MPHI
    • Familia de productoInstallation Pipe fixture
    • Grupo de produtosPipe rings
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-09-01
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioBorracha
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Sistemas de Instalação

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia