Publicar produtos
Pipe ring MP-PI HVAC
Pipe ring MP-PI HVAC
    Hilti

    Pipe ring MP-PI HVAC

    Traduzido por Google,
    Características do anel de tubo 1) Inserção de borracha fixada com segurança – sem cair 2) Produto de alta qualidade com aprovações de terceiros 3) Possibilidade de instalação com duas hastes rosqueadas para tamanhos de 8 polegadas e superiores para obter cargas mais altas 4) Bocal de conexão dupla 5) Curto bocal de conexão para instalação mais próxima a paredes ou tetos Aplicações 1) Tubos de distribuição de água doce 2) Tubos de distribuição de águas residuais 3) Tubos de aquecimento e distribuição de gás 4) Tubos de fixação em construção residencial e industrial 5) Anéis de tubulação para uso apenas em interiores secos
    Especificação
    • Thread: M8, M10 Noise reduction: 16 dB (A) Temperature resistance: -40-110 °C
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapipering_MPPI
    • Familia de productoInstallation Pipe fixture
    • Grupo de produtosPipe rings
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-09-01
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioBorracha
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Sistemas de Instalação

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia