Publicar produtos
Sprinkler pipe hanger MP-SPN HVAC
Sprinkler pipe hanger MP-SPN HVAC
    Hilti

    Sprinkler pipe hanger MP-SPN HVAC

    3.7 de 5 estrelas3.7(18 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Características do cabide do tubo do sprinkler: 1) Insira o tubo, pendure, ajuste. Economiza tempo durante a instalação 2) Nivelamento simples com a porca de ajuste de altura 3) Instalação simples da tubulação graças à porca de ajuste de altura do sprinkler pré-montada 4) Suporte de tubo aprovado VdS Aplicações: instalações de sprinklers.
    Especificação
    • Thread: M8 Maximum load - F: 2000 N Material composition: DX51D Z275 - DIN EN 10327
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapipering_MPSPN
    • Familia de productoInstallation Pipe fixture
    • Grupo de produtosPipe rings
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-09-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Sistemas de Instalação

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia