Publicar produtos
HIMACS Sheets – Volcanics collection
HIMACS Sheets – Volcanics collection
    HIMACS

    HIMACS Sheets – Volcanics collection

    Traduzido por Google,
    A gama Volcanic está repleta de profundidade e misticismo, semelhante a uma pedra natural preciosa mas com todas as vantagens da “Natural Acrylic Stone™”. Cores: Gemini (VW001), Tambora (VE001), Santa Ana (VA001), Frosty (VA022), Maui (VG021), Cima (VB002). Espessura: 12mm (20mm sob pedido especial). Três cores da gama Volcanics (Santa Ana, Tambora e Gemini), foram certificadas pelo Scientific Certification Systems (SCS) para conteúdo reciclado declarado. HIMACS é um material de superfície sólida que pode ser moldado em qualquer formato. É amplamente utilizado para aplicações arquitetônicas e de interiores, como revestimento de paredes esculturais e de alto desempenho ou superfícies de cozinha, banheiro e móveis, em projetos comerciais, residenciais e de espaços públicos. É composto de acrílico, minerais naturais e pigmentos que se unem para proporcionar uma superfície lisa, não porosa e visualmente perfeita que atende aos mais altos padrões de qualidade, estética, fabricação, funcionalidade e higiene – oferecendo múltiplas vantagens em relação aos materiais convencionais. O HIMACS da LX Hausys usa um processo de aquecimento simples para fornecer recursos de conformação termoplástica tridimensional, permite designs visualmente perfeitos, oferece uma gama de cores praticamente ilimitada e – para alguns tons – exibe uma translucidez especial quando exposta à luz. Embora o HIMACS seja quase tão robusto quanto a pedra, pode ser trabalhado de maneira semelhante à madeira: pode ser serrado, fresado, perfurado ou lixado. Visite himacs.eu para mais informações.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHI-VO-01
    • Familia de productoPanels
    • Grupo de produtosSolid surface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-02-11
    • Número de edição7
    • Altura (mm)3680
    • Largura (mm)760
    • Profundidade (mm)12
    Relacionado
    • Material principalSuperficie dura
    • Material secundárioPedra Acrílica Natural
    • Concebido emSouth Korea
    • Fabricado emSouth Korea
    • Peso líquido (Kg)56.12
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Materiais em folha
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCPanels or paneling
    • Código UNSPSC30161505

    Disponibilidade da região

    Europa