Publicar produtos
HIMOINSA | HBW Diesel Generators  | 405 KVA - 441 KVA | Industrial Range | Open Skid

HIMOINSA | HBW Diesel Generators | 405 KVA - 441 KVA | Industrial Range | Open Skid

Traduzido por Google,
Grupos geradores para instalações fixas que se destacam pela sua fiabilidade e rapidez de resposta. Geradores capazes de estabelecer comunicação com a rede / e ou com outros geradores, podendo trabalhar em paralelo, se a aplicação assim o exigir. Os geradores da gama HI-Industrial foram concebidos para garantir o mais alto desempenho em qualquer aplicação. Eles podem ser usados para fornecer energia continuamente, para picos de corte ou como energia de emergência nos setores industrial, comercial e residencial, bem como para instalações de abastecimento críticas, como hospitais e grandes centros de dados.
Especificação
  • Genset Models 405KVA - 441KVA : HBW-400 T5
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHBW-OpenSkid-K8
  • Familia de productoOPEN SKID
  • Grupo de produtosINDUSTRIAL RANGE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-06-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Eletricidade
  • Classificação IFCGerador elétrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nome ETIMPower generator
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
  • Código CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniclassDiesel Generator Sets