Publicar produtos
HIMOINSA | HRYW Diesel Generators  | 1278 KVA - 1305 KVA | Rental Range | Soundproofed | YANMAR - Engine

HIMOINSA | HRYW Diesel Generators | 1278 KVA - 1305 KVA | Rental Range | Soundproofed | YANMAR - Engine

Traduzido por Google,
Grupos geradores para aplicações de curto e médio prazo, que apresentam robustez e confiabilidade em operação 24 horas por dia, 7 dias por semana, facilidade de uso, baixo custo operacional e ambientalmente amigável. setor de aluguel. Energia eficiente e sustentável com emissões mínimas e desempenho máximo, fácil de manusear e transportar, garantindo o investimento mais rentável.
Especificação
  • Genset Models 1278KVA - 1305KVA : HRYW-1275 D5/6,HRYW-1275 D6/5
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHRYW-SoundProofed-20F
  • Familia de productoCONTAINER
  • Grupo de produtosRENTAL RANGE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-11
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Eletricidade
  • Classificação IFCGerador elétrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nome ETIMPower generator
  • Nome UNSPSCDiesel generators
  • Código UNSPSC26111601
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
  • Código CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniclassDiesel Generator Sets
  • Código CSI UniFormat IID5090
  • Título CSI UniFormat IIOther Electrical Systems