Publicar produtos
HIMOINSA | HSF Diesel Generators  | 60 KVA - 90 KVA | Stationary Range | Soundproofed

HIMOINSA | HSF Diesel Generators | 60 KVA - 90 KVA | Stationary Range | Soundproofed

Traduzido por Google,
Grupos geradores para instalações fixas que se destacam pela sua fiabilidade e rapidez de resposta para garantir uma alimentação contínua em caso de falta de energia. Os geradores HSF se destacam pela facilidade de instalação e manuseio. Um novo conceito de cobertura, 100% adequado para aplicações estacionárias, inclui acessos e portas removíveis para facilitar a manutenção. Acabamento de qualidade e detalhes de acordo com as normas HIMOINSA.
Especificação
  • Genset Models 60KVA - 90KVA : HSF-65 T5,HSF-80 T5,HSF-95 T5
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHSF-SoundProofed-HS40
  • Familia de productoSTANDARD SOUNDPROOFED
  • Grupo de produtosSTATIONARY RANGE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-12-12
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Eletricidade
  • Classificação IFCGerador elétrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nome ETIMPower generator
  • Nome UNSPSCDiesel generators
  • Código UNSPSC26111601
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
  • Código CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniclassDiesel Generator Sets
  • Código CSI UniFormat IID5090
  • Título CSI UniFormat IIOther Electrical Systems