Publicar produtos
HIMOINSA | HYW Diesel Generators  | 16,3 KVA - 51 KVA | Industrial Range | Soundproofed | YANMAR - Engine

HIMOINSA | HYW Diesel Generators | 16,3 KVA - 51 KVA | Industrial Range | Soundproofed | YANMAR - Engine

Traduzido por Google,
Grupos geradores para instalações fixas que se destacam pela sua fiabilidade e rapidez de resposta. Geradores capazes de estabelecer comunicação com a rede / e ou com outros geradores, podendo trabalhar em paralelo, se a aplicação assim o exigir. Os geradores da gama HI-Industrial foram concebidos para garantir o mais alto desempenho em qualquer aplicação. Eles podem ser usados para fornecer energia continuamente, para picos de corte ou como energia de emergência nos setores industrial, comercial e residencial.BEST-IN-CLASS coberturas fabricadas com chapas metálicas de alta qualidade e a mais recente tecnologia em primer, anticorrosivo e anti- sistemas de ferrugem.
Especificação
  • Genset Models 16,3KVA - 51KVA : HYW-13 M5,HYW-13 T5,HYW-14 M6,HYW-14 T6,HYW-17 T5,HYW-20 M5,HYW-20 M6,HYW-20 T6,HYW-20 T5,HYW-25 M5,HYW-25 M6,HYW-35 M6,HYW-35 T5,HYW-35 T6,HYW-30 M5,HYW-40 M5,HYW-45 M6,HYW-45 T5,HYW-45 T6,HYW-8 T5 S5,HYW-9 M5 S5,HYW-9 T6,HYW-9 M6,HYW-17 T5 S5,HYW-20 M5 S5, HYW-17 T5,HYW-20 M5,HYW-20 M6,HYW-20 T6,HYW-20 T5,HYW-25 M5,HYW-25 M6,HYW-35 M6,HYW-35 T6,HYW-30 M5,HYW-40 M5,HYW-45 M6,HYW-45 T5,HYW-45 T6,HYW-17 T5 S5,HYW-20 M5 S5,HYW-25 T6,HYW-35 T5, HYW-20 T5,HYW-25 M5,HYW-25 M6,HYW-17 T5,HYW-20 M5,HYW-20 M6,HYW-20 T6,HYW-35 M6,HYW-35 T6,HYW-30 M5,HYW-40 M5,HYW-45 M6,HYW-45 T5,HYW-45 T6,HYW-35 T5,HYW-17 T5 S5,HYW-20 M5 S5
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHYW-SoundProofed-B10
  • Familia de productoSTANDARD SOUNDPROOFED
  • Grupo de produtosINDUSTRIAL RANGE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-12-12
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Eletricidade
  • Classificação IFCGerador elétrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nome ETIMPower generator
  • Nome UNSPSCDiesel generators
  • Código UNSPSC26111601
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
  • Código CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniclassDiesel Generator Sets
  • Código CSI UniFormat IID5090
  • Título CSI UniFormat IIOther Electrical Systems