Publicar produtos
PH-Showcase's internal floor systems

PH-Showcase's internal floor systems

Traduzido por Google,
Arquivo Revit contendo os 6 objetos BIM que compõem a família do piso interno Hispalyt.
Especificação
  • ORDERING OF THE INTERNAL FLOORS IN THE SHOWCASE: - Dependign on the slab type: * One-way slab * Two-way slab
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSIST_PH-ShowCase
  • Familia de productoInternal floor
  • Grupo de produtosPH-ShowCase
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2019-09-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioConcreto
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Terraços, placas e soalhos
  • Classificação IFCLaje
  • Nome UNSPSCCeramic blocks
  • Código UNSPSC30131504
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
  • Código CSI MasterFormat 201403 30 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Cast-in-Place Concrete
  • Número OmniClass23-13 35 23
  • Título OmniclassStructural Floors and Flat Roofs
  • Código CSI UniFormat IIB1010
  • Título CSI UniFormat IIFloor Construction