Publicar produtos
Clay pavers for rigid paving. ACr

Clay pavers for rigid paving. ACr

5.0 de 5 estrelas5.0(6 avaliações)
Traduzido por Google,
Pavimentos em barro constituídos por peças rectangulares, resistentes, com espessura igual ou superior a 30 mm, e enchimento de juntas de argamassa.
Especificação
  • Usual dimensions of clay paver for rigid paving (length x width x thickness cm): • 20 x 10 x 5 (Minimum thickness = 3) CLAY PAVERS FOR RIGID PAVING PROPERTIES: • Slipiness = Safe floor • Fire classification = A1 • Proper usage: pedestrian zones. The clay materials characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCOMP_H_ACr
  • Familia de productoComponentes
  • Grupo de produtosComponentes
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2018-11-12
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)50
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioMortar
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Pavimentação & Pedra
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCPaving blocks
  • Código UNSPSC30171701
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_93_60_09
  • Uniclass 2015 DescriçãoClay pavers
  • Código CSI MasterFormat 201409 30 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Paver Tiling
  • Número OmniClass23-11 21 17
  • Título OmniclassPaving Blocks
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes