Publicar produtos
Two-way, 30 + 5 cm thick, hollow clay block slab. R30

Two-way, 30 + 5 cm thick, hollow clay block slab. R30

Traduzido por Google,
Laje oca de blocos de barro de duas vias, com 30 + 5 cm de espessura, com vigas de concreto e distância entre os centros de 70 cm.
Especificação
  • Usual dimensions of a hollow clay block (length x width x height cm): • 60 x 25 x 20 • 60 x 25 x 25 • 60 x 25 x 30 • 70 x 25 x 20 • 70 x 25 x 25 • 70 x 25 x 30 TWO-WAY HOLLOW CLAY BLOCK SLAB R30 PROPERTIES: Structural resistance: it depends on the resistant elements (steel and concrete). Fire resistance (Anejo C, DB SI del CTE y Clasificación R.D. 842/2013): • Fire resistance = EI 120 • Fire classification = A1 Thermal properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 3.18.2 Forjados reticulares -): • ρ (kg/m3) = 1169(1) • R (m2·K/W) = 0,20(2) • Cp (J/Kg·K) = 1000 • μ = 10 Acoustic properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 3.18.2 Forjados reticulares -): • m (kg/m2) = 409(1) • RA (dBA) = 57(3) • RAtr (dBA) = 52(3) • Ln,w (dB) = 72(3) (1) m and ρ values correspond to the section without solid heads. (2) R values correspond to a two-way slab with a percentage of solid heads ≤ 30%. Screed is included. (3) RA, RAtr and Ln,w values correspond to slabs without plaster on the underside. With plaster, RA and RAtr values ircrease 2 dBA, and Ln,w value decreases 2 dB. The clay materials characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCOMP_H_R30
  • Familia de productoComponentes
  • Grupo de produtosComponentes
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2018-11-12
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)35
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioConcreto
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Terraços, placas e soalhos
  • Classificação IFCLaje
  • Nome UNSPSCStructural components and basic shapes
  • Código UNSPSC3010
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
  • Código CSI MasterFormat 201403 30 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Cast-in-Place Concrete
  • Número OmniClass23-13 35 23
  • Título OmniclassStructural Floors and Flat Roofs
  • Código CSI UniFormat IIB1010
  • Título CSI UniFormat IIFloor Construction