Publicar produtos
FC-Showcase's facade systems

FC-Showcase's facade systems

Traduzido por Google,
Arquivo Revit contendo os 97 objetos BIM que compõem a família de fachadas Hispalyt.
Especificação
  • ORDERING OF THE FACADES IN THE SHOWCASE: - Depending on the exterior finish: * Facing brick * External lining * External cladding - Dependign on the air cavity: * Without air cavity * With non vented air cavity * With vented air cavity
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSIST_FC-ShowCase
  • Familia de productoFacades
  • Grupo de produtosFC-ShowCase
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2019-09-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioIsolamento
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCCeramic bricks
  • Código UNSPSC30131602
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_13_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoMasonry wall systems
  • Código CSI MasterFormat 201404 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Clay Unit Masonry
  • Número OmniClass23-13 00 00
  • Título OmniclassStructural and Exterior Enclosure Products
  • Código CSI UniFormat IIB2010
  • Título CSI UniFormat IIExterior Walls