Publicar produtos
FC04-P Single skin non facing clay brick façade and external thermal insulation. RC+AT+LP24+ENL

FC04-P Single skin non facing clay brick façade and external thermal insulation. RC+AT+LP24+ENL

Traduzido por Google,
Fachada de tijolo de barro de pele simples, composta por: um tijolo de pele de tijolo comum perfurado, com isolamento térmico externo, protegido por uma camada de reboco, sem cavidade de ar.
Especificação
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSIST_FC04-P
  • Familia de productoFacades
  • Grupo de produtosFC04
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2018-07-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioGesso
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCCeramic bricks
  • Código UNSPSC30131602
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_13_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoMasonry wall systems
  • Código CSI MasterFormat 201404 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Clay Unit Masonry
  • Número OmniClass23-13 00 00
  • Título OmniclassStructural and Exterior Enclosure Products
  • Código CSI UniFormat IIB2010
  • Título CSI UniFormat IIExterior Walls