Publicar produtos
ME02-P-b Double skin clay brick party wall, with thermal insulation. LP11,5+AT+LH7+ENL

ME02-P-b Double skin clay brick party wall, with thermal insulation. LP11,5+AT+LH7+ENL

Traduzido por Google,
Parede de festa de dupla pele composta por: meio tijolo de espessura, revestimento externo de tijolo perfurado e revestimento interno de tijolo oco de 7 cm de espessura, com isolamento acústico e/ou térmico no interior da cavidade.
Especificação
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSIST_ME02-P-b
  • Familia de productoParty Walls
  • Grupo de produtosME02
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2018-09-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioGesso
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCCeramic bricks
  • Código UNSPSC30131602
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_13_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoMasonry wall systems
  • Código CSI MasterFormat 201404 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Clay Unit Masonry
  • Número OmniClass23-15 11 11 15
  • Título OmniclassMasonry Fixed Partitions
  • Código CSI UniFormat IIC1010
  • Título CSI UniFormat IIPartitions