Publicar produtos
PH01-R-EC-b Internal floor with two-way hollow clay block slab. P+NM+R25.EC+RF

PH01-R-EC-b Internal floor with two-way hollow clay block slab. P+NM+R25.EC+RF

Traduzido por Google,
Piso interno, com componente estrutural composto por laje de bloco oco de 25 + 5 cm de espessura, com blocos de telha de barro, acabamento do piso em camada de contrapiso de 5 cm de espessura, e reboco na face inferior.
Especificação
  • The clay blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSIST_PH01-R-EC-b
  • Familia de productoInternal floor
  • Grupo de produtosPH02
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2018-08-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioConcreto
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Terraços, placas e soalhos
  • Classificação IFCLaje
  • Nome UNSPSCCeramic blocks
  • Código UNSPSC30131504
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
  • Código CSI MasterFormat 201403 30 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Cast-in-Place Concrete
  • Número OmniClass23-13 35 23
  • Título OmniclassStructural Floors and Flat Roofs
  • Código CSI UniFormat IIB1010
  • Título CSI UniFormat IIFloor Construction