Publicar produtos
QB09-U-EC-a-i Unvented inverted sloping slab roof with clay tiles. T+AT+(CS)+(I)+(CS)+U20.EC+RF

QB09-U-EC-a-i Unvented inverted sloping slab roof with clay tiles. T+AT+(CS)+(I)+(CS)+U20.EC+RF

Traduzido por Google,
Cobertura inclinada não ventilada e invertida com revestimento externo de telha de barro, isolante térmico, com ou sem camada de impermeabilização, e com suporte estrutural inclinado constituído por laje de bloco oco de barro, unidirecional, com 20 + 5 cm de espessura.
Especificação
  • The clay tiles and boards characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSIST_QB09-U-EC-a-i
  • Familia de productoRoofing
  • Grupo de produtosQB09
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2018-07-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioIsolamento
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Nome UNSPSCRoofing materials
  • Código UNSPSC301515
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
  • Código CSI MasterFormat 201407 30 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Steep Slope Roofing
  • Código CSI UniFormat IIB1020
  • Título CSI UniFormat IIRoof Construction