Publicar produtos
Agilia® Horizontal
Agilia® Horizontal
    Holcim

    Agilia® Horizontal

    Traduzido por Google,
    Especialmente formulado para permitir a fabricação rápida de lajes e pisos, nossa oferta de produtos horizontais reduz a mão de obra necessária graças aos seus tempos de vazamento rápidos.
    Especificação
    • Agilia Horizontal

      Hormigón autocompactante para elementos horizontales elaborado en central con 2h de mantenimiento de propiedades reológicas con una resistencia a compresión de 25,30,35 o 40 N/mm2, un tamaño máximo del árido de 12mm para una clase de exposición tipo XC3, fluidez de 600 a 700 mm, según normas vigentes

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAgilia_horizontal
    • Familia de productoAgilia
    • Grupo de produtosConcrete
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2019-11-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Material secundárioConcreto
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
    • Classificação IFCMaterial
    • Nome UNSPSCConcrete and mortars
    • Código UNSPSC301115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_16_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSelf-compacting concretes
    • Código CSI MasterFormat 201403 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Concrete
    • Número OmniClass23-13 15 11
    • Título OmniclassConcretes