Publicar produtos
Agilia® Metal
Agilia® Metal
    Holcim

    Agilia® Metal

    Traduzido por Google,
    O concreto reforçado com fibras (CRF) é definido como um material compósito constituído essencialmente por concreto convencional ou argamassa reforçada pela dispersão aleatória de fibras finas curtas, descontínuas e discretas de geometria específica.
    Especificação
    • AGILIA METAL

      Hormigón autocompactante con armado incluido, con una cuantía de 10kg/m3, con 2h de mantenimiento de propiedades reológicas con una resistencia a compresión de 25,30,35 o 40N/mm2, un tamaño máximo del árido de 12 mm para una clase de exposición tipo XC3, según normas vigentes

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAgilia_metal
    • Familia de productoAgilia
    • Grupo de produtosConcrete
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2019-11-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
    • Classificação IFCMaterial
    • Nome UNSPSCConcrete and mortars
    • Código UNSPSC301115
    • Uniclass 2015 CódigoEF_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoStructural elements
    • Código CSI MasterFormat 201403 31 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Self-Compacting Concrete
    • Número OmniClass23-13 15 11
    • Título OmniclassConcretes
    • Código CSI UniFormat IIB
    • Título CSI UniFormat IISHELL