Publicar produtos
Agilia® Vertical
Agilia® Vertical
    Holcim

    Agilia® Vertical

    Traduzido por Google,
    Agilia Vertical é um concreto pronto que pode ser utilizado nas seguintes aplicações: Estruturas Verticais (Incluindo, mas não se limitando a: Pilares, paredes, forros, obras de pontes, fachadas externas, etc.) Ao eliminar a necessidade de vibração, o trabalho pode não apenas ser executado mais rápido, mas há uma correlação direta com um local de trabalho mais seguro devido às limitadas carrocerias trabalhando em lajes potencialmente perigosas. Melhor organização do local de trabalho; com pontos de vazamento reduzidos, manuseio de guindastes e cronogramas de construção mais eficientes em torno da colocação e acabamento do concreto. Estruturas com configurações de formas complexas podem ser vazadas, especialmente quando estão envolvidas armaduras pesadas ou difícil acessibilidade de formas.
    Especificação
    • HA-25/AC/12/I AGILIA VERTICAL

      Hormigón autocompactante para elementos verticales elaborado en central con 2h de mantenimiento de propiedades reológicas con una resistencia a compresión de 25, 30 ,35 o 40N/mm2, un tamaño máximo del árido de 12 mm para una clase de exposición tipo XC3, fluidez de 650 a 750mm, según normas vigentes.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAgilia_Vertical
    • Familia de productoAgilia
    • Grupo de produtosConcrete
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2019-11-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Material secundárioConcreto
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
    • Classificação IFCMaterial
    • Nome UNSPSCConcrete and mortars
    • Código UNSPSC301115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_16_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSelf-compacting concretes
    • Código CSI MasterFormat 201403 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Concrete
    • Número OmniClass23-13 15 11
    • Título OmniclassConcretes