Publicar produtos
Artevia™ Arena
Artevia™ Arena
    Holcim

    Artevia™ Arena

    Traduzido por Google,
    Artevia Sand é um concreto que permite obter a aparência de areia natural sem sujeira e poeira. Os grãos finos proporcionam tração e beleza, mantendo uma superfície durável.
    Especificação
    • MORTERO DE CEMENTO ARTEVIA ARENA Mortero especial con aditivos seleccionados de última generación, para pavimento de estética similar a los caminos de arena, con una resistencia muy superior
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaArtevia_arena
    • Familia de productoArtevia
    • Grupo de produtosConcrete
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2019-11-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Material secundárioConcreto
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
    • Classificação IFCMaterial
    • Nome UNSPSCConcrete and mortars
    • Código UNSPSC301115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_14
    • Uniclass 2015 DescriçãoConcrete flooring and decking products
    • Número OmniClass23-13 31 13
    • Título OmniclassReady Mixed Concrete