Publicar produtos
Chronolia®
Holcim

Chronolia®

Traduzido por Google,
O concreto Chronolia™ usa tecnologia avançada que permite uma colocação mais fácil do que o concreto convencional.* A trabalhabilidade varia de 90 a 120 minutos a partir da dosagem com o benefício de alta resistência inicial que permite melhor tempo de retorno e produtividade.
Especificação
  • Hormigón de alta resistencia inicial HA-30/F/20/XC3 Chronolia de LafargeHolcim elaborado en central con 2 horas de mantenimiento de propiedades reológicas alcanzando la consitencia suficiente como para poder desencofrar elementos verticales a las 4, 6, 15,24 o 48 horas de su fabricación.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaChronolia
  • Familia de productoChronolia
  • Grupo de produtosConcrete
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2019-11-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalConcreto
  • Material secundárioConcreto
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
  • Classificação IFCMaterial
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_16_92
  • Uniclass 2015 DescriçãoUltra high performance concrete
  • Código CSI MasterFormat 201403 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Concrete
  • Número OmniClass23-13 15 11
  • Título OmniclassConcretes
  • Código CSI UniFormat IIB
  • Título CSI UniFormat IISHELL