Publicar produtos
ECOPact® Artevia® Boreal - HDOS 330
ECOPact® Artevia® Boreal - HDOS 330
ECOPact® Artevia® Boreal - HDOS 330
ECOPact® Artevia® Boreal - HDOS 330
    Holcim

    ECOPact® Artevia® Boreal - HDOS 330

    Traduzido por Google,
    ECOPact® Artevia® Boreal é um pavimento de concreto feito com agregados luminescentes, cuja tecnologia patenteada Lumitech resulta em um acabamento original e diferenciado durante o dia e a noite. ECOPact Artevia Boreal é uma solução ideal para aquelas aplicações onde encontramos um baixo nível de brilho. O concreto ECOPact é vendido em uma variedade de níveis de baixo carbono, de 30% a 50% menos emissões de carbono em comparação com o concreto padrão (CEM I).
    Especificação
    • ECOPact® Artevia® Boreal (HM-D-330/B/12-R-S AD)

      ECOPact Artevia Boreal is a continuous flooring made with HM-D-330/B/12-R-S AD concrete with 12 cm thick, Lumintech technology, including polypropylene fibers, manufactured in central, finished to be defined by the Project Management (using gray cement and white-blue luminescent aggregates, turquoise green stone or blue-turquoise gray), poured from the truck, spread, vibrated and manual seeding, and superficially treated with specific additives to expose 2/3 mm of the diameter of the arid; subsequent application of colorless Artevia sealing resin from LafargeHolcim. Executed by certified LafargeHolcim applicators. Only for surfaces greater than 200 m.

      Duration of light emission after exposure to light sources according to DIN 67510-1 and NFX 08 050-1.

      The ECOPact range of concrete has its own Environmental Product Declaration (EPD).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEcopact_artevia_boreal_HDOS330
    • Familia de productoECOPact Artevia
    • Grupo de produtosConcrete
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-02-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Material secundárioConcreto
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
    • Classificação IFCMaterial
    • Nome UNSPSCConcrete and mortars
    • Código UNSPSC301115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_14
    • Uniclass 2015 DescriçãoConcrete flooring and decking products
    • Código CSI MasterFormat 201403 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Concrete
    • Número OmniClass23-11 21 00
    • Título OmniclassPavements

    Disponibilidade da região

    Europa