Publicar produtos
ECOPact® Artevia® Impreso - HDOS 330
ECOPact® Artevia® Impreso - HDOS 330
ECOPact® Artevia® Impreso - HDOS 330
ECOPact® Artevia® Impreso - HDOS 330
ECOPact® Artevia® Impreso - HDOS 330
ECOPact® Artevia® Impreso - HDOS 330
ECOPact® Artevia® Impreso - HDOS 330
ECOPact® Artevia® Impreso - HDOS 330
ECOPact® Artevia® Impreso - HDOS 330
    Holcim

    ECOPact® Artevia® Impreso - HDOS 330

    Traduzido por Google,
    ECOPact® Artevia® Impreso é um design de concreto otimizado que permite que os carimbos revelem padrões que podem variar do charme do velho mundo ao elegante e moderno. Existem centenas de estilos para escolher ao selecionar um concreto impresso. Seus padrões incluem texturas de terra, paralelepípedos, azulejos, ardósias, texturas de costura, tijolos, pedras e tábuas de madeira, além de padrões personalizados. O concreto ECOPact é vendido em uma variedade de níveis de baixo carbono, de 30% a 50% menos emissões de carbono em comparação com o concreto padrão (CEM I).
    Especificação
    • ECOPact® Artevia® Impreso (HDOS-330 - HM-20/B/20/X0)

      ECOPact Artevia Impreso is a continuous stamped concrete flooring with 12 cm thick, joints and made with HM-D-330/B/12-R-S AD ECOPact Artevia concrete from "LAFARGEHOLCIM". Concrete manufactured in central, finished to be defined by the Project Management, extended and vibrated manually; embossed printed finish and surface treated with hardener mortar for Artevia Impreso from "LAFARGEHOLCIM". The hardener mortar is made of high-strength cement, selected aggregates, pigments, additives and synthetic resins, with high resistance to abrasion, applied as a finish to stamped concrete, dusted superficially on fresh concrete, color to choose, yield 4 kg/m². Powder release agent for Artevia Impreso "LAFARGEHOLCIM", color on request and final sealing layer with Artevia colorless sealing resin.

      The ECOPact range of concrete presents its own Environmental Product Declaration (EPD).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEcopact_artevia_impreso_HDOS330
    • Familia de productoECOPact Artevia
    • Grupo de produtosConcrete
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-02-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Material secundárioConcreto
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
    • Classificação IFCMaterial
    • Nome UNSPSCConcrete and mortars
    • Código UNSPSC301115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_14
    • Uniclass 2015 DescriçãoConcrete flooring and decking products
    • Número OmniClass23-13 31 13
    • Título OmniclassReady Mixed Concrete

    Disponibilidade da região

    Europa