Publicar produtos
Ecopact® Hydromedia™ Peatonal
Ecopact® Hydromedia™ Peatonal
Ecopact® Hydromedia™ Peatonal
Ecopact® Hydromedia™ Peatonal
Ecopact® Hydromedia™ Peatonal
Ecopact® Hydromedia™ Peatonal
    Holcim

    Ecopact® Hydromedia™ Peatonal

    Traduzido por Google,
    ECOPact® Hydromedia™ Peatonal, o concreto permeável, oferece soluções sustentáveis que combinam as propriedades do concreto e a tecnologia avançada de drenagem. Altamente permeável, absorve rapidamente as águas pluviais de ruas, estacionamentos, calçadas e calçadas, reduzindo o risco de inundações. Mais do que um produto, o Hydromedia é um sistema de gerenciamento de águas pluviais que permite a evacuação ultrarrápida da água diretamente no solo. Isso produz uma recarga natural do aquífero ou permite que a água seja reciclada. Hydromedia também pode ser colorido para alcançar todos os tipos de possibilidades de design. O concreto ECOPact é vendido em uma variedade de níveis de baixo carbono, de 30% a 50% menos emissões de carbono em comparação com o concreto padrão (CEM I).
    Especificação
    • ECOPact® Hydromedia™ peatonal (HM-D-275/F/12)

      Continuous porous concrete pavement HM-D-275/F/12, type Hydromedia "LAFARGE" or similar, with low content of fines, manufactured in central, finished color to be defined by the Project Management, with a flexural strength of 2 N/mm², a compressive strength of 15 N/mm² and a drainage capacity of 500 l/(m²·min), with 20% gaps and slip resistance Rd45 according to UNE-ENV 12633, slipperiness class 3 according to CTE, 80 mm thick, forming a slope of 2% towards the outside, on a layer of granular material. Completely finished. Includes: Extended. Regulated. Cured.

      Project measurement criteria: Area measured according to graphic documentation of the Project.

      Work measurement criteria: The surface actually executed will be measured according to Project specifications.

      Available in gray, red, yellow, orange or green.

      The ECOPact range of concrete has its own Environmental Product Declaration (EPD).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEcopact_hydromedia_peatonal
    • Familia de productoECOPact Hydromedia
    • Grupo de produtosConcrete
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-02-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Material secundárioConcreto
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
    • Classificação IFCMaterial
    • Nome UNSPSCConcrete and mortars
    • Código UNSPSC301115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_93_60_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoConcrete pavers
    • Número OmniClass23-13 31 13
    • Título OmniclassReady Mixed Concrete
    • Código CSI UniFormat IID2040
    • Título CSI UniFormat IIRain Water Drainage