Publicar produtos
ECOPact® Hydromedia™ Tránsito Rodado
ECOPact® Hydromedia™ Tránsito Rodado
ECOPact® Hydromedia™ Tránsito Rodado
ECOPact® Hydromedia™ Tránsito Rodado
    Holcim

    ECOPact® Hydromedia™ Tránsito Rodado

    Traduzido por Google,
    ECOPact® Hydromedia™ Tránsito Rodado, o concreto permeável, oferece soluções sustentáveis que combinam as propriedades do concreto e a tecnologia avançada de drenagem. Altamente permeável, absorve rapidamente as águas pluviais das ruas, estacionamentos, calçadas e calçadas, reduzindo assim o risco de inundações. Mais do que um produto, o Hydromedia é um sistema de gestão de águas pluviais que permite a evacuação ultrarrápida da água diretamente para o solo. Isso produz uma recarga natural do aquífero ou permite que a água seja reciclada. Hydromedia também pode ser colorido para alcançar todos os tipos de possibilidades de design. O concreto ECOPact é vendido em uma variedade de níveis de baixo carbono, de 30% a 50% menos emissões de carbono em comparação com o concreto padrão (CEM I).
    Especificação
    • ECOPact® Hydromedia™ Tránsito Rodado (HM-D-330/F/12)

      Continuous porous concrete pavement HM-D-330/F/12 Hydromedia of "LAFARGEHOLCIM" designed for road traffic of light vehicles up to 3500kg, manufactured in central with Infinicem ultrafine cement from LafargeHolcim, gray finish, with a tensile strength of 2,5-3 N/mm², a compressive strength of 20-25 N/mm² and an approximate density of between 1900 and 2100 kg/m3, a drainage capacity of 150-400 l/min*m², with 15-20% of holes, size of aggregates between 6 and 12 mm and resistance to the slip Rd45 according to UNE-ENV 12633, slipperiness class 3 according to CTE, a 150 mm of minimum thickness, arranged on a uniform layer of granular material of continuous granulometry according to the characteristics that marks the General Technical Prescriptions for road and bridge works (PG-3).

      Performed by certified LafargeHolcim applicators.

      The ECOPact range of concrete has its own Environmental Product Declaration (EPD).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEcopact_hydromedia_transito_rodado
    • Familia de productoECOPact Hydromedia
    • Grupo de produtosConcrete
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-02-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Material secundárioConcreto
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
    • Classificação IFCMaterial
    • Nome UNSPSCConcrete and mortars
    • Código UNSPSC301115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_93_60_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoConcrete pavers
    • Número OmniClass23-13 31 13
    • Título OmniclassReady Mixed Concrete
    • Código CSI UniFormat IID2040
    • Título CSI UniFormat IIRain Water Drainage