Publicar produtos
Hydromedia™ Peatonal
Hydromedia™ Peatonal
    Holcim

    Hydromedia™ Peatonal

    Traduzido por Google,
    O concreto permeável Hydromedia® oferece soluções sustentáveis que combinam as propriedades do concreto e a tecnologia avançada de drenagem. Altamente permeável, absorve rapidamente as águas pluviais de ruas, estacionamentos, calçadas e calçadas, reduzindo o risco de inundações. Mais do que um produto, o Hydromedia é um sistema de gerenciamento de águas pluviais que permite a evacuação ultrarrápida da água diretamente no solo. Isso produz uma recarga natural do aquífero ou permite que a água seja reciclada. Hydromedia também pode ser colorido para alcançar todos os tipos de possibilidades de design.
    Especificação
    • Hydromedia peatonal (HM-D-275/F/12)

      Formación de pavimento continuo poroso de hormigón HM-D-275/F/12, tipo Hydromedia "LAFARGE" o similar, de bajo contenido en finos, fabricado en central, color acabado a definir por la D.F., con una resistencia a flexotracción de 2 N/mm², una resistencia a compresión de 15 N/mm² y una capacidad drenante de 500 l/(m²·min), con un 20% de huecos y resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 según CTE, de 80 mm de espesor, formando una pendiente del 2% hacia el exterior, sobre capa de material granular. Incluso p/p de extendido, regleado y curado del hormigón. Totalmente terminado.ncluye: Extendido. Regleado. Curado.

      Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

      Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. Disponible en gris, rojo,amarillo, naranja o verde.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHydromedia_peatonal
    • Familia de productoHydromedia
    • Grupo de produtosConcrete
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2019-11-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Material secundárioConcreto
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
    • Classificação IFCMaterial
    • Nome UNSPSCConcrete and mortars
    • Código UNSPSC301115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_93_60_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoConcrete pavers
    • Número OmniClass23-13 31 13
    • Título OmniclassReady Mixed Concrete
    • Código CSI UniFormat IID2040
    • Título CSI UniFormat IIRain Water Drainage