Publicar produtos
TectorPlast 151 NHL Natural Base
TectorPlast 151 NHL Natural Base
    Holcim

    TectorPlast 151 NHL Natural Base

    Traduzido por Google,
    TectorPlast 151 NHL Natural Base é uma argamassa de reboco e gesso com alta plasticidade e permeabilidade ao vapor de água, à base de cal hidráulica NHL 3.5, agregados selecionados e aditivos específicos que melhoram a trabalhabilidade e a aderência. É particularmente adequada para reboco interior e exterior e como base para TectorPlast 208 Natural Liso ou TectorPlast 208 Natural Extra Liso.
    Especificação
    • Natural hydraulic lime mortar.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTector_Plast_151_NHL_Natural_Base
    • Familia de productoLime-based
    • Grupo de produtosMortar
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMortar
    • Material secundárioLime
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_53_39
    • Uniclass 2015 DescriçãoHydraulic lime mortars
    • Número OmniClass23-13 15 13
    • Título OmniclassMortars

    Disponibilidade da região

    Europa
    Spain
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText