Publicar produtos
TectorPlast 208 NHL Natural Liso
TectorPlast 208 NHL Natural Liso
    Holcim

    TectorPlast 208 NHL Natural Liso

    Traduzido por Google,
    TectorPlast 208 NHL Natural Liso é uma argamassa de reboco para acabamento (reboco) à base de cal hidráulica natural NHL 3.5, agregados selecionados, material hidrorrepelente e aditivos que melhoram sua trabalhabilidade e aderência. Adequada para uso interno e externo.
    Especificação
    • Natural hydraulic lime mortar.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTector_Plast_208_NHL_Natural_Liso
    • Familia de productoLime-based
    • Grupo de produtosMortar
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMortar
    • Material secundárioLime
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros
    • Código ETIMEC003179
    • Nome ETIMConcrete mortar
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_53_39
    • Uniclass 2015 DescriçãoHydraulic lime mortars
    • Número OmniClass23-13 15 13
    • Título OmniclassMortars

    Disponibilidade da região

    Europa