Publicar produtos
TectorSpex 702 Cosmético R2
TectorSpex 702 Cosmético R2
    Holcim

    TectorSpex 702 Cosmético R2

    Traduzido por Google,
    TectorSpex 702 Cosmético R2 é uma argamassa cimentícia monocomponente, tixotrópica, reforçada com fibras, de alta resistência e com retração compensada, com módulo de elasticidade médio, contendo cimento especialmente indicado para reparo e reconstrução não estrutural de elementos de concreto. Atende aos requisitos da Classe R2 da norma UNE EN 1504-3 e ao Princípio 7 da norma UNE EN 1504-9.
    Especificação
    • Non-structural repair mortar.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTector_Spex_702_Cosmetico_R2
    • Familia de productoRepair
    • Grupo de produtosMortar
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2020-06-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMortar
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_53_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoConcrete repair mortars
    • Número OmniClass23-13 27 13 11
    • Título OmniclassRepair Mortars

    Disponibilidade da região

    Europa
    Spain
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText