Publicar produtos
Phenolic Lockers 2 Tier Wood

Phenolic Lockers 2 Tier Wood

4.0 de 5 estrelas4.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,

Os armários fenólicos são normalmente necessários em projetos que incluem centros aquáticos e centros de recreação – locais onde se prevê um uso robusto e altos níveis de umidade. A Hollman leva isso um passo adiante, apresentando os armários fenólicos que são tão atraentes quanto fortes.

Especificação
  • Key Features

     
    • Ideal choice for wet-use areas including pools and recreation centers
    • Single-tier, multi-tier, and Z-style lockers available
    • ½ inch doors and end panels
    • Graffiti resistant, permanent marker is easily removed
    • Lock options include Keyless Security, Digilock, and padlock hasp
    • Durable, backed by a 20 year warranty.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaphenolic-lockers-2tier_wood
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosShelving & Storage
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1822.45
  • Largura (mm)381
  • Profundidade (mm)457.2
Relacionado
  • Material principalMadeira compensada
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLockers
  • Código CSI MasterFormat 201410 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lockers
  • Número OmniClass23-19 13 00
  • Título OmniclassLockers
  • Código CSI UniFormat IIE
  • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS