Publicar produtos
Fri 1800x1200
Horreds

Fri 1800x1200

Traduzido por Google,
Design: Bror Boije A série de móveis Fri é projetada para design de interiores criativo com ênfase na mobilidade e flexibilidade. A série Fri oferece uma grande variedade de possibilidades de combinação para você colocar sua marca pessoal no local de trabalho. Plano. Combinar. Solte o pensamento livre. Você pode escolher entre mais de 1.000 formulários em sua área de trabalho, diferentes perfis de borda, diferentes madeiras, diferentes tipos de pernas e tipos iguais de armazenamento. Crie sua localização. Crie gratuitamente. Escolha entre bétula, faia, carvalho, nogueira e laminado branco para a sua área de trabalho. Pernas em prata, branco ou cromado. A série de móveis Fri é premiada com o título de "Excelente Design Sueco" por sua forma inovadora. Fri também é marcado com o rótulo ecológico nórdico Svanen.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2093
  • Familia de productoArbetsbord
  • Grupo de produtosFri
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-03-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)720
  • Largura (mm)1800
  • Profundidade (mm)1200
Ligações
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56