Publicar produtos
AAC-Block 2-0,35/0,08

AAC-Block 2-0,35/0,08

Traduzido por Google,
Bloco de concreto aerado para processamento manual com alta capacidade de carga, excelente isolamento térmico e perfeita proteção contra incêndio. O polivalente para todas as paredes, da cave ao telhado.
Especificação
  • wall thickness: 365 mm and block length: 625 mm 

    wall thickness: 425, 480, 500 mm and block length: 500 mm

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBlock_AAC_2_035_008
  • Familia de productoAutoclaved aerated concrete masonry
  • Grupo de produtosAerated concrete blocks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-01-11
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalAutoclaved aerated concrete
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Alvenaria
  • Classificação IFCBloco
  • Nome UNSPSCBlocks
  • Código UNSPSC301315
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_52_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoAutoclaved aerated concrete (AAC) blocks
  • Número OmniClass23-13 21 00
  • Título OmniclassBlocks and Bricks

Disponibilidade da região

Europa