Ref. Exclusiva: | Block_AAC_2_040_010 |
---|---|
Marca: | H+H Porenbeton |
Familia do produto: | Autoclaved aerated concrete masonry |
Grupo do produto: | Aerated concrete blocks |
Profundidade (mm): | 175 |
Data de publicação: | 2019-01-11 |
Número da edição: | 1 |
Tipo: | Object (objeto único) |
Aerated concrete block for hand processing with high load capacity, excellent thermal insulation and perfect fire protection. The all-rounder for all walls from the basement to the Roof.
wall thickness: 150, 175, 200, 240, 300, 365 mm and block length: 625 mm
URL do produto: | https://www.hplush.de |
---|---|
Instruções de instalação: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificação de produto: | https://www.hplush.de/produkte |
Descrição técnica: | |
Vídeo instrucional: | |
Código GTIN: |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt/hplush/product/block_aac_2_040_010
Material principal: | Autoclaved aerated concrete |
---|---|
Material secundario: | |
Projetado em: | Germany |
Fabricado em: | Germany |
Categoria BIMobject: | Materiais de construção - Alvenaria |
---|---|
Classificação IFC: | Block |
Nome UNSPSC: | Blocks |
Código UNSPSC: | 301315 |
Uniclass 1.4 Código: | L322 |
Uniclass 1.4 Descrição: | Blocks |
Uniclass 2.0 Código: | PR-80-50-05 |
Uniclass 2.0 Descrição: | Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks |
Uniclass 2015 Código: | Pr_20_93_52_05 |
Uniclass 2015 Descrição: | Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks |
NBS Reference Código: | 80-50-05 |
NBS Reference Descrição: | Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks |
OmniClass Número: | 23-13 21 00 |
OmniClass Título: | Blocks and Bricks |
Nome | Valor |
---|---|
Application | external_walls ; load_bearing ; non_load_bearing ; inner_walls ; one_family_houses ; terraced_houses ; residential_buildings ; multi_family_houses ; non_residential_buildings |
Masonry Unit Grade | blocks ; wall_blocks ; wall_elements ; thinthlaye_mortar |
BIMobject®