Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

AAC-Block 6-0,70/0,18

Ref. Exclusiva: Block_AAC_6_070_018
Marca: H+H Porenbeton
Familia do produto: Autoclaved aerated concrete masonry
Grupo do produto: Aerated concrete blocks
Data de publicação: 2019-01-11
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (5)
Aerated concrete block for handling with crane equipment. AAC block with high load capacity, excellent thermal insulation and perfect fire protection. Fast completion of masonry for maximum efficiency on the construction site.

wall thicknesses: 175, 240, 300, 365


Material principal: Autoclaved aerated concrete
Material secundario:
Projetado em: Germany
Fabricado em: Germany

Categoria BIMobject: Materiais de construção - Alvenaria
Classificação IFC: Block
Nome UNSPSC: Blocks
Código UNSPSC: 301315
Uniclass 1.4 Código: L322
Uniclass 1.4 Descrição: Blocks
Uniclass 2.0 Código: PR-80-50-05
Uniclass 2.0 Descrição: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
Uniclass 2015 Código: Pr_20_93_52_05
Uniclass 2015 Descrição: Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
NBS Reference Código: 80-50-05
NBS Reference Descrição: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
OmniClass Número: 23-13 21 00
OmniClass Título: Blocks and Bricks
Este produto está disponível em:
Europe
  • Belgium
  • Germany
  • Luxembourg
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Bricks & Blocks

Nome Valor
Application external_walls ; load_bearing ; non_load_bearing ; inner_walls ; one_family_houses ; terraced_houses ; residential_buildings ; multi_family_houses ; non_residential_buildings
Masonry Unit Grade blocks ; wall_blocks ; wall_elements ; thinthlaye_mortar

BIMobject®