Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

AAC-Block 8-0,80/0,21

Ref. Exclusiva: Block_AAC_8_080_021
Marca: H+H Porenbeton
Familia do produto: Autoclaved aerated concrete masonry
Grupo do produto: Aerated concrete blocks
Data de publicação: 2019-01-11
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (5)
Aerated concrete block for hand processing with high load capacity, excellent thermal insulation and perfect fire protection. The all-rounder for all walls from the basement to the roof.

wall thicknesses: 175, 240, 300, 365


Material principal: Autoclaved aerated concrete
Material secundario:
Projetado em: Germany
Fabricado em: Germany

Categoria BIMobject: Materiais de construção - Alvenaria
Classificação IFC: Block
Nome UNSPSC: Blocks
Código UNSPSC: 301315
Uniclass 1.4 Código: L322
Uniclass 1.4 Descrição: Blocks
Uniclass 2.0 Código: PR-80-50-05
Uniclass 2.0 Descrição: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
Uniclass 2015 Código: Pr_20_93_52_05
Uniclass 2015 Descrição: Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
NBS Reference Código: 80-50-05
NBS Reference Descrição: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
OmniClass Número: 23-13 21 00
OmniClass Título: Blocks and Bricks
Este produto está disponível em:
Europe
  • Belgium
  • Germany
  • Luxembourg
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Bricks & Blocks

Nome Valor
Application external_walls ; load_bearing ; non_load_bearing ; inner_walls ; one_family_houses ; terraced_houses ; residential_buildings ; multi_family_houses ; non_residential_buildings
Masonry Unit Grade blocks ; wall_blocks ; wall_elements ; thinthlaye_mortar

BIMobject®