Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

AAC-Thermoblock 2

Ref. Exclusiva: Thermoblock_AAC_2
Marca: H+H Porenbeton
Familia do produto: Autoclaved aerated concrete masonry
Grupo do produto: Aerated concrete blocks
Data de publicação: 2019-01-11
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (5)
Thermoblock with high load capacity, even better thermal insulation and perfect fire protection. The H+H Thermoblock has an integrated insulation material made of 100 mm phenolic foam. The three masonry layers: supporting inner shell mad of AAC, insulation and outer shell made of AAC are made by the mason in a single operation only.

wall thicknesses: 400


Material principal: Autoclaved aerated concrete
Material secundario: Phenolic Foam
Projetado em: Germany
Fabricado em: Germany

Categoria BIMobject: Building Materials - Bricks & Blocks
Classificação IFC: Block
Nome UNSPSC: Blocks
Código UNSPSC: 301315
Uniclass 1.4 Código: L322
Uniclass 1.4 Descrição: Blocks
Uniclass 2.0 Código: PR-80-50-05
Uniclass 2.0 Descrição: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
Uniclass 2015 Código: Pr_20_93_52_05
Uniclass 2015 Descrição: Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
NBS Reference Código: 80-50-05
NBS Reference Descrição: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
OmniClass Número: 23-13 21 00
OmniClass Título: Blocks and Bricks
Este produto está disponível em:
Europe
  • Belgium
  • Germany
  • Luxembourg
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Bricks & Blocks

Nome Valor
Application external_walls ; load_bearing ; non_load_bearing ; inner_walls ; one_family_houses ; terraced_houses ; residential_buildings ; multi_family_houses
Framing monolithic_facades_with_plastering ; multi_shell_walls
Masonry Unit Grade blocks ; wall_blocks ; wall_elements ; thinthlaye_mortar

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados