Ref. Exclusiva: | Thermoblock_AAC_4_MW |
---|---|
Marca: | H+H Porenbeton |
Familia do produto: | Autoclaved aerated concrete masonry |
Grupo do produto: | Aerated concrete blocks |
Data de publicação: | 2019-01-11 |
Número da edição: | 1 |
Tipo: | Object (objeto único) |
URL do produto: | https://www.hplush.de |
---|---|
Instruções de instalação: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificação de produto: | https://www.hplush.de/produkte |
Descrição técnica: | |
Vídeo instrucional: | |
Código GTIN: |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt/hplush/product/thermoblock_aac_4_mw
Material principal: | Autoclaved aerated concrete |
---|---|
Material secundario: | Mineral wool |
Projetado em: | Germany |
Fabricado em: | Germany |
Categoria BIMobject: | Materiais de construção - Alvenaria |
---|---|
Classificação IFC: | Block |
Nome UNSPSC: | Blocks |
Código UNSPSC: | 301315 |
Uniclass 1.4 Código: | L322 |
Uniclass 1.4 Descrição: | Blocks |
Uniclass 2.0 Código: | PR-80-50-05 |
Uniclass 2.0 Descrição: | Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks |
Uniclass 2015 Código: | Pr_20_93_52_05 |
Uniclass 2015 Descrição: | Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks |
NBS Reference Código: | 80-50-05 |
NBS Reference Descrição: | Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks |
OmniClass Número: | 23-13 21 00 |
OmniClass Título: | Blocks and Bricks |
Nome | Valor |
---|---|
Application | external_walls ; load_bearing ; non_load_bearing ; inner_walls ; one_family_houses ; terraced_houses ; residential_buildings ; multi_family_houses |
Masonry Unit Grade | blocks ; wall_blocks ; wall_elements ; thinthlaye_mortar |
BIMobject®