Publicar produtos
Surface Electromagnetic Locking - HQMAG 5700++ Grade 6+ (6800N)  indoors and outdoors solution
Surface Electromagnetic Locking - HQMAG 5700++ Grade 6+ (6800N)  indoors and outdoors solution
    HQMAG

    Surface Electromagnetic Locking - HQMAG 5700++ Grade 6+ (6800N) indoors and outdoors solution

    Traduzido por Google,
    O HQMAG 5700++ é o mais poderoso nesta dimensão (Grau 6+ / 6 800N). Faz parte da nova geração de travamento eletromagnético equipado com um Mega-LED patenteado de “longa distância”. Pode ser instalado sozinho ou com o suporte L (AMLB1-4) ou Z (AMZB 1-LP).
    Especificação
    • Security/Holding Force: Grade 6+ (6 800N, 680kgf, 1 530lbf) Category of use: Grade 3 (High frequency - Public use) Durability/reliability: Grade 9 ( > 1 000 000 cycles) Corrosion resistance/humidity/IP protection: Grade 3 (EN 1670, EN ISO 9227) Mounting: Surface Residual magnetism: 0% - By design (No push-pin, no electronic kick-off) Locking monitoring (LSS): Megaled + Hall sensor + relay Electrical/spark protection: Built-in metal-oxyde varistor (MOV) Power: 12/24VDC - 500/250 mA ² Environmental protection / IP Rating: IP 43 (fixed under header) Sizes (L x h x w): 268 x 73 x 40 mm Weight: ~4 kg Environmental / Temperature: -40°C to +60°C Compliances: CE 2014/30/EU, EN 13637 (Chap.7) 2015, EN 1670, EN ISO 9227, ASTM B 117, RoHS/Reach
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaElectromagnetic-Lock-HQMAG-5700-plusplus
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Accessories
    • Classificação IFCObjeto
    • Código CSI MasterFormat 201408 71 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Door Hardware
    • Número OmniClass23-17 11 11
    • Título OmniclassDoor Components 

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul