Publicar produtos
Jupiter APS
Jupiter APS
Jupiter APS

    Jupiter APS

    4.3 de 5 estrelas4.3(9 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Jupiter APS é uma estação de pagamento automatizada para sistemas de estacionamento. É uma unidade flexível capaz de trabalhar de forma autônoma ou online. Aceita diversos bilhetes e oferece tarifas personalizadas, bem como uma vasta gama de métodos de pagamento (moedas, notas/notas, cartão de crédito, NFC sem contacto, cartão de débito, cartões de valor ou cidade). O gabinete de aço inoxidável é particularmente robusto e a estação oferece muitos recursos interativos: uma tela sensível ao toque TFT LCD multilíngue de 15,6'' para instruções do usuário, uma navegação iluminada para auxiliar no processo de pagamento, uma unidade de leitura/gravação de bilhetes com tarja magnética ou código de barras, bem como um sistema de intercomunicação aprimorado, incluindo uma câmera pinhole. Seu scanner pode lidar com vouchers, pré-reservas e ingressos de terceiros.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJupiter-APS
    • Familia de productoJUPITER
    • Grupo de produtosAutomated pay stations
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1200
    • Largura (mm)850
    • Profundidade (mm)620
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)200
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Acessórios rodoviários
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Nome UNSPSCParking meters
    • Código UNSPSC46161505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_63
    • Uniclass 2015 DescriçãoParking meters
    • Número OmniClass23-11 23 11
    • Título OmniclassParking Meters

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África Oceânia América do Sul