Publicar produtos
Jupiter LX
Jupiter LX

    Jupiter LX

    4.5 de 5 estrelas4.5(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Jupiter LX é uma estação de saída de pista para sistemas de estacionamento que controla a saída de veículos e lê bilhetes de tarja magnética ou código de barras. Ele é instalado na saída do estacionamento e pode processar bilhetes pré-pagos ou processar com segurança o pagamento com cartão de crédito. Ele aceita uma ampla variedade de bilhetes com desconto e também fornece verificação mensal de assinantes. Sua tela colorida sensível ao toque foi projetada para máxima facilidade de uso. A robustez é garantida pela carcaça de aço inoxidável.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJupiter-LX
    • Familia de productoJUPITER
    • Grupo de produtosExit stations
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1300
    • Largura (mm)480
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)68
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Acessórios rodoviários
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Nome UNSPSCParking meters
    • Código UNSPSC46161505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_63
    • Uniclass 2015 DescriçãoParking meters
    • Número OmniClass23-11 23 11
    • Título OmniclassParking Meters

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África Oceânia América do Sul