Publicar produtos
Jupiter LE
Jupiter LE

    Jupiter LE

    4.6 de 5 estrelas4.6(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Jupiter LE é uma estação de entrada de pista para sistemas de estacionamento que controla o acesso de veículos e dispensa bilhetes com tarja magnética ou código de barras. Sua avançada tecnologia de impressão térmica garante a impressão de texto claro e os bilhetes podem ser emitidos automaticamente à medida que o veículo se aproxima da estação ou pressionando um botão de emissão de bilhete. A estação também fornece verificação mensal de assinantes e lida com cartões de crédito com segurança. Sua tela colorida sensível ao toque foi projetada para facilitar o uso. A estação pode operar isoladamente ou como parte de um sistema em rede. A robustez é garantida pela carcaça de aço inoxidável.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJupiter-LE
    • Familia de productoJUPITER
    • Grupo de produtosEntry stations
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1300
    • Largura (mm)480
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)68
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Acessórios rodoviários
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Nome UNSPSCParking meters
    • Código UNSPSC46161505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_63
    • Uniclass 2015 DescriçãoParking meters
    • Número OmniClass23-11 23 11
    • Título OmniclassParking Meters

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África Oceânia América do Sul