Publicar produtos
Rectangular Floor Box for Single-Service, Concrete, 1-Gang Deep, Brass/Stamped Steel

Rectangular Floor Box for Single-Service, Concrete, 1-Gang Deep, Brass/Stamped Steel

Traduzido por Google,
B2427 -- Caixa de Piso Retangular para Serviço Simples, Concreto, 1 Ramal Profundo, Latão/Aço Estampado

Especificações do produto:
  • Aplicação da Caixa de Piso: Retangular
  • Item da caixa de piso: caixa de piso de aço estampado 1-gang deep, single-service, latão
  • Pacote Unitário: Único
  • Quantidade do pedido: caixa de 1


ESPECIFICAÇÕES:
  • Material: Aço estampado
  • Min. Profundidade de vazamento: 4,00" (101,6)
  • Ajustabilidade: Completo
  • Polegada cúbica (cm3) Capacidade por grupo: 54,0 cu. pol. (884,9 cm3)
  • Dimensões A: 3,90" (99,1)
  • Dimensões B: 4,81" (122,2)
  • Dimensões C: 6,00" (152,4)
  • Dimensões D: 4,38" (111,3)
  • Dimensões E: 3,19" (81,0)
  • Lados de nocaute: (1) 0,5", 1", 1,25"
  • Terminações de nocaute: (1) 0,75", (1) 1"
  • Nocautes Inferior: (3) 0,5", (2) 0,75"
  • Cobertura de Concreto: Incluída

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasystemone-b2427
  • Familia de productoFloor Boxes
  • Grupo de produtosFloor Box - Flush
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-09-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)3.91
  • Largura (polegadas)6
  • Profundidade (polegadas)4.81
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCElectrical boxes
  • Código UNSPSC39121303
  • Código CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Número OmniClass23-35 33 15
  • Título OmniclassElectrical Junction Boxes

Disponibilidade da região

América do Norte
United States