Traduzido por Google,
B2429 -- Caixa de Piso Retangular para Serviço Único, Concreto, 1 Ramal Raso, Latão/Aço Estampado
Especificações do produto:
- Aplicação da Caixa de Piso: Retangular
- Item da caixa de piso: caixa de piso de aço estampado 1-gang raso, serviço único, latão
- Pacote Unitário: Único
- Quantidade do pedido: caixa de 1
ESPECIFICAÇÕES:
- Material: Aço estampado
- Min. Profundidade de vazamento: 3,00" (76,2)
- Ajustabilidade: Completo
- Polegada cúbica (cm3) Capacidade por grupo: 37,3 cu. pol. (611,2 cm3)
- Dimensões A: 2,81" (71,4)
- Dimensões B: 4,81" (122,2)
- Dimensões C: 6,00" (152,4)
- Dimensões D: 4,38" (111,2)
- Dimensões E: 3,19" (81,0)
- Lados de nocaute: (2) 0,5", (1) 0,75"
- Extremidades nocauteadas: (1) 0,5", (1) 0,75"
- Nocautes Inferior: (3) 0,5", (2) 0,75"
- Cobertura de Concreto: Incluída