Publicar produtos
Rectangular Floor Box, Concrete, 1-Gang Deep, Brass/Cast Iron

Rectangular Floor Box, Concrete, 1-Gang Deep, Brass/Cast Iron

Traduzido por Google,
B2436 -- Caixa de Piso Retangular, Concreto, 1 Ramal Profundo, Latão/Ferro Fundido

Especificações do produto:
  • Aplicação da Caixa de Piso: Retangular
  • Item Caixa de Piso: Caixa de Piso de Ferro Fundido 1-Gang Deep, Latão
  • Pacote Unitário: Único
  • Quantidade do pedido: caixa de 1


ESPECIFICAÇÕES:
  • Material: Ferro fundido
  • Min. Profundidade de vazamento: 3,75" (95,3)
  • Ajustabilidade: Completo
  • Polegada cúbica (cm3) Capacidade por grupo: 33,0 cu. pol. (540,7 cm3)
  • Dimensões A: 3,20" (81,3)
  • Dimensões B: 4,69" (119,1)
  • Dimensões C: 4,69" (119,1)
  • Dimensões D: 4,36" (110,7)
  • Dimensões E: 3,19" (81,0)
  • Orifícios de acesso rosqueados: (4) 0,75"
  • Cobertura de Concreto: Incluída
  • Plugues de Fechamento: Incluídos

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasystemone-b2436
  • Familia de productoFloor Boxes
  • Grupo de produtosFloor Box - Flush
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-09-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)3.15
  • Largura (polegadas)4.69
  • Profundidade (polegadas)4.69
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCElectrical boxes
  • Código UNSPSC39121303
  • Código CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Número OmniClass23-35 33 15
  • Título OmniclassElectrical Junction Boxes

Disponibilidade da região

América do Norte
United States