Traduzido por Google,
B4214 -- Caixa de Piso Retangular, Concreto, 2 Ganchos Raso, Latão/Ferro Fundido
Especificações do produto:
- Aplicação da Caixa de Piso: Retangular
- Item de caixa de piso: caixa de piso de ferro fundido 2-gang raso, latão
- Pacote Unitário: Único
- Quantidade do pedido: caixa de 1
ESPECIFICAÇÕES:
- Material: Ferro fundido
- Min. Profundidade de vazamento: 2,0" (50,8)
- Ajustabilidade: Semi
- Polegada cúbica (cm3) Capacidade por grupo: 16,0 cu. pol. (262,2 cm3)
- Dimensões A: 2,0" (50,8)
- Dimensões B: 5,46" (138,7)
- Dimensões C: 7,49" (190,2)
- Dimensões D: 4,38" (111,3)
- Dimensões E: 6,38" (162,1)
- Orifícios de acesso rosqueados: (4) 0,75"
- Cobertura de Concreto: Incluída
- Plugues de Fechamento: Incluídos